Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Definiert durch klare Linien und eine klare, einfache Ästhetik, ergänzt die Entity™ Badewanne eine breite Palette von Designsprachen. Eine bequeme, geneigte Rückenlehne bietet Unterstützung beim Einweichen und Entspannen. Die niedrige Einstiegshöhe macht diese Badewanne leicht zugänglich und ideal zum Baden kleiner Kinder und zum Waschen von Haustieren.

    MERKMALE

    • Niedrige Einstiegshöhe ermöglicht einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Runder Überlauf.
    • Die integrierte Schürze sorgt für einen sauberen, vollendeten Look.
    • Der integrierte Flansch verhindert, dass Wasser hinter die Wand sickert, und vereinfacht die Nischeninstallation.
    • Unterseite mit strukturiertem Aussehen hergestellt.

    Material

    • Acryl.

    Installation

    • Linker Abfluss.
    • Alkoven

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26109-LA
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeEntity™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.75
    • Breite (Inches)30.25
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit