Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower

    Google-Übersetzung,

    Beleben Sie Ihre Dusche mit der Flexibilität der legendären Statement-Handbrause mit 2,5 gpm und dem einzigartigen Infinity-Strahl, der drei Strahlerlebnisse in einem bietet. Der sanduhrförmige Strahl beginnt mit einer kraftvollen Spülung in der oberen Zone, konvergiert in einen massierenden Mittelstrahl und verzweigt sich dann in eine breite, alltägliche Wärme und Abdeckung in der unteren Zone. Die kompakte tonnenförmige Handbrause zeichnet sich durch ein schlankes, minimalistisches Design und langlebige Oberflächen aus, die zu vielen KOHLER-Armaturen und -Zubehörteilen passen.

    Merkmale

    • Die Handbrause mit einer Funktion liefert einen vollen, gleichmäßigen Strahl, unabhängig vom Wasserdruck.
    • Infinity bietet drei Sprüherlebnisse in einem: starke Spülung (oben), Massage (Mitte) und breite Abdeckung (unten).
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
    • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • 1/2 -14 NPT-Anschluss.
    • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich).
    • Halterung oder Gleitschiene für die Wandmontage erforderlich.
    • Für die Installation an Deck ist eine Halterung für die Deckmontage erforderlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26286
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeStatement™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.58
    • Breite (Inches)2.53
    • Tiefe (Inches)3.58
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit