Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower

    Google-Übersetzung,

    Entspannen Sie sich unter einem stationären Duschstrahl oder genießen Sie mit dieser vielseitigen Statement-Multifunktions-Handbrause die Flexibilität einer Handbrause. Wählen Sie zwischen dem breit massierenden Sweep®-Strahl oder dem wiederherstellenden, luxuriös seidigen, superfeinen Cloud-Spray-Erlebnis. Die Handbrause mit zwei Funktionen verfügt über intuitive Moduswahltasten, um den Strahl mit einem einfachen Daumendruck umzuschalten. Sein schlankes, minimalistisches Design ergänzt viele andere Armaturen und Accessoires von KOHLER.

    Merkmale

    • Die Multifunktions-Handbrause bietet zwei Strahloptionen.
    • Sweep® Spray erzeugt einen breiten Massagestrahl feiner Tröpfchen mit mäßigem Druck.
    • Das Cloud-Spray-Erlebnis wird mit einer dicken Wolke aus seidigen, superfeinen Wassertröpfchen wiederhergestellt.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
    • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Eingangsanschluss G 1/2.
    • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich).
    • Erfordert Wand-Handbrausehalter oder Doppelbrausearm zur Deckenmontage (separat erhältlich).
    • Nicht für die Verwendung mit einem Standard-Handbrausenhalter empfohlen.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26288
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeStatement™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.19
    • Breite (Inches)1.6
    • Tiefe (Inches)1.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit