Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower

    Google-Übersetzung,

    Entspannen Sie sich unter einem stationären Duschstrahl oder genießen Sie mit dieser vielseitigen Statement-Multifunktions-Handbrause die Flexibilität einer Handbrause. Wählen Sie zwischen dem breitmassierenden Sweep-Strahl oder dem luxuriösen, seidigen, superfeinen Cloud-Spray-Erlebnis – und das alles bei gleichzeitiger Wassereinsparung. Die Handbrause mit zwei Funktionen verfügt über intuitive Moduswahltasten, um den Strahl mit einem einfachen Daumendruck umzuschalten. Sein schlankes, minimalistisches Design ergänzt viele andere Armaturen und Accessoires von KOHLER.

    Merkmale

    • Die Multifunktions-Handbrause bietet zwei Strahloptionen.
    • Sweep® Spray erzeugt einen breiten Massagestrahl feiner Tröpfchen mit mäßigem Druck.
    • Das Cloud-Spray-Erlebnis wird mit einer dicken Wolke aus seidigen, superfeinen Wassertröpfchen wiederhergestellt.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
    • 6,6 l/min (1,75 gpm) maximale Durchflussrate bei 3,1 bar (45 psi).

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Eingangsanschluss G 1/2.
    • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich).
    • Erfordert Wand-Handbrausehalter oder Doppelbrausearm zur Deckenmontage (separat erhältlich).
    • Nicht für die Verwendung mit einem Standard-Handbrausenhalter empfohlen.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26288-G
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeStatement™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.19
    • Breite (Inches)1.6
    • Tiefe (Inches)1.6
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit