Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead

Google-Übersetzung,

Lassen Sie das durchnässende Full Coverage Rain-Spray-Erlebnis von Statement Open Rain Stress und Anspannung wegspülen. Dieser innovative runde 9-Zoll-Regenkopf verfügt über einen exponierten oberen Strahl, der sich kurzzeitig in einer Frontplatte mit breiter Düse sammelt und schnell als Wasserflut freigesetzt wird. Ein selbstnivellierendes Kugelgelenk hält den Regenkopf parallel zum Boden und sorgt für einen gleichmäßigen Sprühnebel Mit einem einzigartigen, zeitgemäßen Design und einer langlebigen Oberfläche bringt dieser Regenkopf herausragenden Stil und Funktion in Ihren Duschbereich.

Merkmale

  • Das einzigartige Regenkopfdesign zeigt, dass der Wasserhahnstrahl in die Frontplatte mit breiter Düse fließt und einen dicken Wasservorhang freisetzt.
  • Full Coverage Rain nutzt die Schwerkraft, um einen sanften Wasserfluss zu liefern, der ein sanftes Sprüherlebnis bietet, das an natürlichen Regen erinnert.
  • Das selbstnivellierende Kugelgelenk hält den Regenkopf für eine gleichmäßige Abdeckung parallel zum Boden.
  • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung.
  • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar).

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • 1/2 -14 NPT-Anschluss.
  • Erfordert deckenmontierten Einzelfunktions-Regenkopfarm und Flansch (separat erhältlich).

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26301
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeStatement™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.85
    • Breite (Inches)8.85
    • Tiefe (Inches)5.22
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit