Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Dieser Glissade-Toilettensitz ist für die meisten länglichen Toiletten konzipiert und verfügt über ein Deckeldesign, das sich über den Sitz erstreckt und für einen sauberen, einheitlichen Look sorgt, der die moderne Badezimmereinrichtung ergänzt. Der Sitz lässt sich mit nur einem Schraubenzieher einfach von der Oberseite der Schüssel aus montieren, so dass zum Festziehen nicht mehr unter die Schüssel gegriffen werden muss. Und mit weiteren Funktionen wie Grip-Tight-Stoßfängern, die den Sitz fest an Ort und Stelle halten, um ein Verrutschen zu verhindern, der Quiet-Close-Technologie, die ein Zuschlagen des Sitzes verhindert, und einem ReadyLatch-Scharnier, das das Abnehmen des Sitzes zum Reinigen erleichtert, bieten wir Ihnen die richtige Mischung aus Funktionalität und Stil, um Komfort in Ihren Alltag zu bringen.

    Merkmale

    • Das Deckeldesign erstreckt sich über den Toilettensitz und sorgt für einen sauberen, eleganten Look
    • Grip-Tight-Montageteile erleichtern die Befestigung des Sitzes – alles erfolgt von oberhalb der Schüssel
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
    • Das ReadyLatch®-Scharnier bietet eine formschlüssige Verriegelung/Entriegelung, um den Sitz sicher in Position zu halten. Der Sitz lässt sich jedoch zum Reinigen oder Anpassen der Passform leicht abnehmen
    • Der Deckel mit einem Scharnier vereinfacht die Reinigung
    • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
    • Konturierter Sitz für Benutzerkomfort
    • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

    Material

    • Kunststoffkonstruktion

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27331
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeGlissade™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.67
    • Breite (Inches)14.79
    • Tiefe (Inches)18.11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • ETIM-CodeEC010025
    • ETIM-NameShower/toilet seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit