Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    Google-Übersetzung,

    Die Tresdoux-Beleuchtungskollektion bietet eine moderne Interpretation des klassischen Hollywood-Charmes. Strukturiertes Metall und verziertes mattes Glas vereinen sich im Kontrast zu Mittelstücken, die so elegant und einzigartig wie funktional sind. Wie ihre Inspiration aus dem Goldenen Zeitalter kuratiert die Beleuchtungskollektion Schätze, die für jedes Zuhause geeignet sind.

    Merkmale

    • Das gezackte Metallzentrum mit Orb-Akzenten ist umgeben von Kerzenhaltern und zarten, matten, gerippten Glasschirmen für dramatische Eleganz.
    • Ein tolles Stück für fast jeden Raum – besonders in einem Foyer oder Esszimmer.
    • Kandelabersockel (E12) Sockel, funktioniert am besten mit B10 oder B11 Glühbirne (separat erhältlich).
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27441-CH06
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeTresdoux™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)51.98
    • Breite (Inches)21.46
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit