Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    Google-Übersetzung,

    Das kühne, künstlerische Design des Dolce Vita wird durch schöne Rundungen und ein schwarzes erhabenes Muster auf der Unterseite bestimmt. Hervorgehoben durch eine langlebige emaillierte Oberfläche verleiht dieses Waschbecken aus Gusseisen Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette einen eleganten und doch verspielten Ton.

    MERKMALE

    • Markante geschwungene Form.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Unterseite Eisenschwarz.

    Installation

    • Drop-in, Behälter oder Wandmontage.
    • Erfordert K-9655 Behälterhalterung für die Wandmontage.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2815-P5
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeDolce Vita®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.75
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)17.5
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit