Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
rendela Three-light sconce
    Kohler

    rendela Three-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Arendela lässt sich von Briolette inspirieren, einer Art Facettierung von Edelsteinen, die Ende des 15. Jahrhunderts erfunden wurde. Der Briolette-Schliff ist ein birnenförmiger Stein, der Facetten auf der gesamten Oberfläche hat. Der facettierte Stein, der normalerweise als Perle verwendet wird, hängt und fängt das Licht von allen Seiten ein und ist die Inspiration für das Waschbecken Briolette Artist Editions von KOHLER und unsere Beleuchtungskollektion Arendela.

    Merkmale

    • Die Arendela-Kollektion hat eine leichte, luftige Qualität und ist ein schöner Akzent für jeden Raum.
    • Der filigrane Metallrahmen der Leuchte hängt Arendelas facettierte Briolette-Scheiben auf, die funkeln und Reflexionen aus allen Winkeln werfen, wenn sie das Licht einfangen.
    • Eine perfekte Ergänzung zur KOHLER Briolette Glasgefäßspüle.
    • Kandelaber-Sockel (E12) Fassung, funktioniert am besten mit klaren oder mattierten Kandelaber-Typ-B-Glühbirnen (separat erhältlich).
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29377-SC03B
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeArendela™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.84
    • Breite (Inches)26.98
    • Tiefe (Inches)7.3
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit