Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

Google-Übersetzung,

Dieses Rite-Temp-Druckausgleichsventil arbeitet hinter den Kulissen, um Verbrühungen und Temperaturschocks für optimalen Komfort zu verhindern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein Membrandesign, das das Einfrieren durch Verunreinigungen und Wasserrückstände praktisch eliminiert. In Kombination mit einer kompatiblen Innengarnitur bietet dieses Ventil einen Hochtemperatur-Begrenzungsstopp und eine optimale Komfortzone, sodass Sie eine maximale Höchsttemperatur einstellen und dann Ihre gewünschte Wassertemperatur finden und beibehalten können.

MERKMALE

  • Druckausgleichs-Membrantechnologie bietet zuverlässigen Verbrühungsschutz und hält die Mischwassertemperatur innerhalb von +/- 3 Grad Fahrenheit.
  • Maximale Durchflussrate von 13,0 gpm bei 45 psi – ideal für Duschinstallationen mit mehreren Ausgängen oder schnelle Badewannenfüllung.
  • 3/4-Zoll-NPT-Anschlüsse.
  • Integriertes Absperrventil stoppt.
  • Einstellbarer Hochtemperatur-Anschlag zur Kontrolle der Maximaltemperatur.
  • Bausätze für tiefe Rohbauarbeiten sind erhältlich – siehe individuelles Verkleidungsdesign.
  • Erfordert Ventiltrimmung (separat erhältlich).

Material

  • Konstruktion aus geschmiedetem Messing.

Installation

  • Die Kartusche ist umkehrbar für Installationen, bei denen heiße und kalte Versorgung vertauscht sind.
  • Erfordert K-9663 Twin Ell (separat erhältlich) bei Verwendung eines Umstellauslaufs.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-2971-KS
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeRite-Temp®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)2.25
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit