Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Google-Übersetzung,

Behalten Sie Ihren unabhängigen Lebensstil mit KOHLER® WC-Armlehnen bei. Diese attraktiven Armlehnen lassen sich leicht zwischen der Toilettenschüssel und dem Toilettensitz montieren und bieten dem Benutzer Unterstützung bei der Vorbereitung auf das Aufsetzen und Absteigen auf der Toilette. Außerdem lassen sich die Armlehnen bei Nichtgebrauch leicht hochklappen, sodass sie nicht im Weg sind. Eine leicht zu reinigende Strukturbeschichtung sorgt für einen guten Halt Ihrer Hände. KOHLER® WC-Armlehnen tragen ein Gesamtgewicht von 530 Pfund und bieten eine geräumige Öffnungsweite von 18 Zoll, sodass Sie entspannt sitzen können.

Merkmale

  • Die Breite von 18 Zoll (457 mm) zwischen den Armen bietet Platz für bequemes Sitzen des Benutzers
  • Bei Nichtgebrauch können die Arme leicht in die aufrechte Position gebracht werden
  • 530 Pfund Gesamtgewichtskapazität
  • Lässt sich einfach zwischen Toilettenschüssel und Sitz installieren – keine Montage an Wand oder Boden erforderlich
  • Die leicht zu reinigende, strukturierte Beschichtung verlängert die Länge der Armlehnen und sorgt so für guten Halt und Benutzerkomfort
  • Passend für ausgewählte ein- und zweiteilige KOHLER®-Toiletten; Nicht kompatibel mit KOHLER® Smart-Toiletten

Material

  • Robuste Metallkonstruktion

Installation

  • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Nur für Wohnzwecke

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-31636
  • ProduktfamilieToilet Fittings
  • ProduktgruppeKohler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)22.43
  • Tiefe (Inches)15.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC011039
  • ETIM-NameAccessories, toilet support/handle
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit