Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower

Google-Übersetzung,

Neoklassizistische Details umfassen modernes Design und Farben in der strukturell fesselnden Hearthaven-Kollektion. Mit gerippten Paneelen, die in bilderrahmenähnliche gestapelte Schubladen und Türleisten eingelassen sind, erhält dieser Schrank durch klobige, konische Füße Auftrieb. Der Hearthaven Wäscheturm ist mit klassischen Beschlägen aus gebürstetem Nickel geschmückt und verfügt über zwei Innenregale für viel Stauraum. Beinhaltet Schrank in Farbe Ihrer Wahl, Beine und Beschläge aus gebürstetem Nickel (zusätzliche Beschläge sind separat erhältlich).

Merkmale

  • Inklusive Schrank, passend lackierten Beinen und Beschlägen in Standardausführung.
  • Zwei 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich angebrachten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • 18" (457 mm) Schrankinnenraum mit zwei Einlegeböden bietet ausreichend Stauraum.
  • Fertig abgestimmter Schrankinnenraum.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33542 verbesserten Hardware-Oberflächen (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33540-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHearthaven™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)69.81
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit