Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33551-ASB Seer™ 24" bathroom vanity set
Kohler

K-33551-ASB Seer™ 24" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom modernen Design der Mitte des Jahrhunderts ist die Badschrankkollektion Seer mit eleganten Linien, subtilen Texturen und minimalistischer Schlichtheit geschmückt und schließt die Lücke zwischen Alltäglichkeit und Nische. Erhöhte Tür- und Schubladenverkleidungen in der Mitte sorgen für visuelles Interesse, zusammen mit scharfkantigen Beschlägen mit subtilen Details. Das Waschtisch-Set umfasst einen Schrank, eine Quarz-Arbeitsplatte, ein Waschbecken, fertig abgestimmte Beine und Beschläge aus gebürstetem Nickel. Kontrastierend gebeizte Holzbeine und zusätzliche Beschläge sind ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Das Set umfasst Schrank, vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, Waschbecken, Beine und Beschläge in Standardausführung.
  • Eine 325-mm-Schublade mit Vollauszug und seitlich montierten Gleitschienen mit Soft-Close-Funktion.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • 18" (457 mm) Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33558 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25814 Quarz-Rückwand, K-25819 Quarz-Seitenspritzer und K-32813-SH1 verbesserten Beinen (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33551-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSeer™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.78
  • Breite (Inches)24.64
  • Tiefe (Inches)18.04
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit