Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

Google-Übersetzung,
Als Teil der Archer-Produktreihe bietet diese Toilette außergewöhnliche Leistung, ein nahtloses, einteiliges Design und hervorragende Wassereinsparungen mit einer 1,28-Gallonen-Spülung.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • 12" roh
  • Spültechnologie der Klasse Five®
  • Inklusive Cachet® Quiet-Close™ Toilettensitz mit Quick-Release™-Funktion
  • Erfüllt die strengen Richtlinien zur Spülleistung, die vom WaterSense-Programm der EPA (Environmental Protection Agency) festgelegt wurden
  • Mit WaterSense gekennzeichnete Toiletten verbrauchen mindestens 20 % weniger Wasser als herkömmliche 1,6-Gallonen-Toiletten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-3639
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit