Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat
K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat

    Google-Übersetzung,

    Die Reach-Toilette ist eine perfekte Verbindung von Zweckmäßigkeit und Ästhetik und verfügt über ein modernes Design mit umrandetem Ablauf, das schlank und leicht sauber zu halten ist. Zwei oben angebrachte Knöpfe bieten die Wahl zwischen 0,8 oder 1,28 Gallonen pro Spülung. Bei der niedrigeren Spüleinstellung von 0,8 kann diese hocheffiziente Toilette mit zwei Spülungen jährlich bis zu 6.000 Gallonen Wasser gegenüber einer herkömmlichen 1,6-Gallonen-Toilette einsparen

    MERKMALE

    • Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
    • Die kompakte, längliche Schale bietet zusätzlichen Komfort und nimmt dabei den gleichen Platz ein wie eine Schale mit runder Front.
    • Der von oben montierte Doppelspülbetätiger bietet eine Auswahl von 0,8 oder 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • Umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
    • Der verlängerte Reach Quiet-Close™-Sitz ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.

    Installation

    • Standard-12-Zoll-Rough-In.
    • Lieferung nicht enthalten.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3983-S
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeReach™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)28.44
    • Breite (Inches)14.44
    • Tiefe (Inches)28.94
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit