Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet
    Kohler

    K-3987 Wellworth® Two-piece round-front dual-flush toilet

    Google-Übersetzung,

    Diese Wellworth Dual-Flush-Toilette kombiniert Wassereinsparung mit leistungsstarker Spülleistung. Ein innovativer zweifarbiger Spülhebel bietet die Wahl zwischen 1,1 oder 1,6 Gallonen pro Spülung; Der Hebel für die Zweimengenspülung befindet sich wie bei einer herkömmlichen Toilette an der Seite des Tanks, sodass die Oberseite zur Aufbewahrung frei bleibt. Die hocheffiziente 1,1-Gallonen-Spülung reduziert den Wasserverbrauch um mehr als 30 Prozent gegenüber dem 1,6-Gallonen-Modus, was zu potenziellen Wassereinsparungen von mehr als 4.000 Gallonen pro Toilette und Jahr führt.

    MERKMALE

    • Zweiteilige Toilette.
    • Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
    • Der linke verschachtelte Auslösehebel bietet eine Auswahl von 1,1 oder 1,6 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • 2-1/8-Zoll-verglaste Auffangwanne.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Wellworth-Kollektion.
    • Kombination besteht aus der Schüssel K-4197 und dem Tank K-4458.
    • Sitz nicht enthalten.

    Technologie

    • Die 2-Mengen-Technologie ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen Voll- oder Teilspülung.

    Installation

    • Standard-12-Zoll-Rough-In.
    • Drei-Schrauben-Installation.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
    • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3987
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeWellworth®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.25
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)27.75
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit