Der klare, zeitgemäße Look der Shift Ellipse Handbrause ergänzt eine Vielzahl von Stillinien. Zwei Sprühoptionen bieten Ihnen ein personalisiertes Wassererlebnis, mit dem Sie bestimmte Bereiche mit einer konzentrierten Massage oder einer Einstellung für eine vollständige Abdeckung erreichen können. Dieses Shift-Modell verfügt außerdem über eine Durchflussrate von 1,75 gpm, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
MERKMALE
- Die Multifunktions-Handbrause bietet flächendeckende und gezielte Massagestrahleinstellungen.
- Das ergonomische Design ist bequem und leicht zu greifen.
- MasterClean™ sprayface widersteht der Ansammlung von hartem Wasser und ist leicht zu reinigen.
- 1,75 gpm (6,6 l/min) Durchflussrate.
- Enthält ein durchflussregulierendes Rückschlagventil zur Rückflussverhinderung.
Installation
- Halterung oder Gleitschiene für die Wandmontage erforderlich.
- Für die Installation an Deck ist eine Halterung für die Deckmontage erforderlich.
Wassereinsparung & Rabatte
- Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.