Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrem komfortablen Rollrand und der robusten Konstruktion aus Gusseisen bringt die Vintage-Badewanne eleganten, traditionellen Stil in Ihr Badezimmer. Eine rutschhemmende Oberfläche sorgt für zusätzliche Sicherheit. Das reichhaltige, glatte emaillierte Innere wird durch eine weiß lackierte Außenseite ergänzt.

    Merkmale

    • Heritage Design schafft einen markanten Blickfang für Ihr Badezimmer.
    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Erfordert K-709 Keramiksockel oder K-705 Holzsockel (separat erhältlich).
    • Lackiertes Äußeres passend zur Farbe des Bades.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Außen weiß lackiert.

    Installation

    • Drop-in oder freistehend (mit erforderlichem Sockel).
    • Die Installation mit K-709-Keramiksockel erfordert ein Verstemmen in den vertikalen Sockelnähten.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - 700-0
    • Whirlpool-702-H2

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-700
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeVintage®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit