Levity-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das eine erstaunlich sanfte, leise Gleitbewegung für einen spürbaren Unterschied bietet. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht eine Anpassung bei hängender Tür. Vertikale Klingengriffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Levity und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen. Premium 3/8 Zoll dickes kristallklares Glas bietet ein luxuriöses Gefühl.
MERKMALE
- Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und bietet eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots, während das Glas installiert wird.
- Gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten.
- Vertikale Klingengriffe betonen den zeitgenössischen Stil.
- Die CleanCoat®-Nanotechnologie bietet eine glatte, nicht haftende Oberfläche, um die Ansammlung von Wasserflecken, Bakterien und Schimmel auf Ihrem Glas zu verhindern, es leicht zu reinigen und es wie neu aussehen zu lassen.
Material
- Rahmenloses, 3/8" (10 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
Installation
- Schiebetür der Dusche.
- Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
- Nur für Wohnzwecke.
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov