Der Awaken-Duschkopf bringt KOHLER-Qualität, Design und Leistung in Ihr Bad. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprühstöße – breite Abdeckung, intensives Durchnässen oder gezielt – während ein ergonomisch gestalteter Daumengriff mit einer schnellen Berührung sanft zwischen den Sprühstößen wechselt. Das kunstvoll geformte Strahlbild zeigt einfache, architektonische Formen, die moderne und minimalistische Bäder ergänzen.
MERKMALE
- Der Duschkopf der Awaken G-Serie verfügt über ein modernes Design.
- Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei alternative Erfahrungen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und gezieltes Sprühen.
- Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch.
- Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
- Das gezielte Spray ist ein fokussierter Strahl zur Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Gebrauchsspray.
- Die einfache Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprühvorgängen.
- Sprühdüsen decken den gesamten Bereich des Sprühkopfs ab.
- MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
- 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Duschkopf-Durchflussrate.
- 1/2-Zoll-NPT-Anschluss.
- Brausearm und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.
Material
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
Installation
Wassereinsparung & Rabatte
- Mit WaterSense® gekennzeichnete 2,0-gpm-Duschköpfe verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Duschköpfe und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
- Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.
- Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.