Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout
    Kohler

    K-7505 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 8" pull-out spout

    Google-Übersetzung,

    Diese puristische Küchenarmatur wurde für extra dicke Arbeitsplatten entwickelt und kombiniert minimalistischen Stil mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen verfügt über einen Einhebelgriff und einen ausziehbaren Sprühkopf mit zwei Durchflussoptionen und einer Pausenfunktion, um die Küchenarbeit zu erleichtern.

    Merkmale

    • Der ausziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Sprühen, Laminarstrahl und Pause.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Schwanenhalsauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Für Einlochmontage.
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-7505
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppePurist®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.37
    • Breite (Inches)2
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit