Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer
Kohler

K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer

Google-Übersetzung,

Die berührungslosen Spülzähler mit Tripoint-Technologie arbeiten mit einem ausgeklügelten elektronischen Sensor und zeichnen sich durch eine äußerst genaue und zuverlässige Leistung aus. Diese Spülventile, die attraktive Optionen für jede gewerbliche oder institutionelle Installation bieten, sind UL-gelistet und entsprechen den Richtlinien des Americans with Disabilities Act (ADA).

Merkmale

  • Fixture-Mount-Design.
  • Beinhaltet eine 30-jährige Hybrid-Energiezelle.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit TriPoint™-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Langsam schließende Kolbentechnologie.

Installation

  • Vorgesehen für Urinalinstallationen mit 3/4" Steckkupplungsanschluss.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7546
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppeTripoint®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit