Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

Google-Übersetzung,
Der Zehenhahn-Badablauf aus Messing von Clearflo funktioniert perfekt in jeder Anwendung, von der Gastronomie über den gewerblichen bis hin zum privaten Bereich. Die Messingverrohrung und das T-Stück erfüllen die Vorschriften in Bereichen, in denen Messing erforderlich ist, während der gewellte Kupferhals das Anbringen an jeder Badewannenneigung erleichtert. Die saubere, stromlinienförmige Überlaufabdeckung ergänzt jedes Badezimmerdesign.

Merkmale
  • Die Toe-Tap-Betätigung bedeutet keine internen Verbindungen, wodurch eine mögliche Verstopfung durch den Überlauf reduziert wird.
  • Der gewellte Hals aus Kupfer erleichtert die Installation des Ablaufs an jeder Wannenneigung.
  • Zur Verwendung mit 14- bis 20-Zoll-Badewannen, Whirlpools und BubbleMassage™-Luftbädern.
Material
  • Konstruktion aus massivem Messing.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.
Installation
  • Über oder durch den Boden.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7259
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeClearflo Bath Drain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.25
  • Breite (Inches)8.25
  • Tiefe (Inches)18.5
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit