Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet
Kohler

K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet

Google-Übersetzung,

Das Toilettenspülventil von Primme zeichnet sich durch ein einfaches Messinggehäuse und eine zuverlässige Kolbentechnologie aus, um den Anforderungen von häufig genutzten Installationen gerecht zu werden. Dieses wassersparende manuelle Spülventil ist einfach zu installieren und für die Nachrüstung geeignet und mit KOHLER Endstück- und Absperrventilen kompatibel.


MERKMALE

  • Entwickelt für optimale Leistung mit KOHLER Toiletten.
  • Fixture-Mount-Design.

Material

  • Robuste Messingkonstruktion.
  • Chloraminbeständigkeit auf allen Gummikomponenten, die dem Wasserweg ausgesetzt sind.

Technologie

  • Non-Hold-Open-Kolbentechnologie für präzise Aktivierung.

Installation

  • Vorgesehen für Toiletteninstallationen mit 1-1/2-Zoll-Spud-Kupplungsanschluss oben.
  • Inklusive Vakuumbrecher und Kontrollanschlag.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-76322
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppePrimme™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.82
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit