Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76474 HydroRail®-R Awaken® Shift® Ellipse Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Google-Übersetzung,

Steigern Sie Ihr Duscherlebnis mit diesem einfach zu installierenden Duschsäulen-Kit, das einen Awaken-Regenkopf, eine Shift-Ellipse-Handbrause, einen HydroRail-R-Bogen und einen Metallschlauch enthält. Diese Kombination aus Regenkopf und Handbrause mit raffiniertem, zeitgemäßem Design bietet Ihnen Optionen für eine luxuriöse Wasserabgabe mit einer effizienten Durchflussrate von 2,0 gpm.

MERKMALE

  • HydroRail-R-Bogenduschsäule, die für Neuinstallationen oder Nachrüstanwendungen entwickelt wurde, um einen vorhandenen Duscharm zu ersetzen.
  • Der am Fuß der Säule positionierte Umsteller erleichtert das Umschalten zwischen Handbrause und Regenkopf.
  • Mit der Gleitstangenhalterung können Sie die Höhe und den Winkel der Handbrause einstellen.
  • 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Shift Ellipse ist eine multifunktionale Handbrause, die einen flächendeckenden und gezielten Massagestrahl bietet.
  • Die Handbrause enthält ein durchflussregulierendes Rückschlagventil zur Rückflussverhinderung.
  • 8-Zoll-Awaken-Regenkopf mit einem Strahl mit voller Abdeckung und einem verstellbaren Kugelgelenk für eine präzise Strahleinstellung.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien und Colorado versendet werden.

Material

  • HydroRail-R und Schlauch aus hochwertiger Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandmontage nur in der Dusche.
  • Lässt sich in weniger als 60 Minuten ohne Änderungen an der Wandinstallation installieren (je nach Zustand der bestehenden Installation).
  • Enthält einen Adapter, der für die meisten Installationen geeignet ist.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-76474
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeHydroRail®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)17.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit