Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower
Kohler

K-76475 HydroRail®-R Moxie® Flipside® Arch shower column kit with rainhead and 2.0 gpm handshower

Google-Übersetzung,

Bringen Sie Ihr Duscherlebnis mit diesem einfach zu installierenden Kit, das einen Moxie-Regenkopf, eine Flipside-Handbrause, einen HydroRail-R-Bogen und einen Metallschlauch enthält, auf ein neues Niveau des Sinnesvergnügens. Der Moxie-Regenkopf enthält einen tragbaren drahtlosen Lautsprecher, der sich drahtlos mit Geräten koppelt, die mit der BLUETOOTH®-Technologie ausgestattet sind, um hochwertiges Audio für Ihre Dusche zu liefern. Der Multifunktions-Sprühkopf der Flipside-Handbrause dreht sich um seine Achse, um zwischen vier verschiedenen Strahlarten zu wechseln.

MERKMALE

  • Enthält K-99105-E Moxie-Regenkopf, K-45425 Flipside-Handbrause, K-45211 HydroRail-R-Bogenduschsäule und K-9514 MasterShower® 60-Zoll-Metallschlauch.
  • Rainhead mit kabellosem Lautsprecher streamt Ihre personalisierten Musikwiedergabelisten, Nachrichten und andere Audioinhalte in der Dusche.
  • Die optimierte 8-Zoll-Sprühfläche mit 80 Düsen erzeugt ein dichtes, gleichmäßiges Sprühmuster für eine gleichmäßige Abdeckung und ein angenehmes Wärmegefühl.
  • Synchronisiert mit Geräten, die mit BLUETOOTH®-Drahtlostechnologie ausgestattet sind, einschließlich Smartphones, MP3-Player, Tablets und Laptops, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 m befinden.*
  • Mit der innovativen Flipstream-Technologie weist die Flipside-Handbrause jedem der vier einzigartigen Strahlarten eine einzige Sprühkopffläche zu.
  • 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Die zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht eine einfache Duschinstallation.
  • Mit der Gleitschienenhalterung können Sie die Höhe und den Winkel der Handbrause einstellen.
  • Der Umsteller am Fuß der Säule erleichtert das Umschalten zwischen Handbrause und Brausekopf.
  • Die BLUETOOTH®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Kohler Co. erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • In der Dusche nur Wandmontage.
  • Lässt sich in weniger als 60 Minuten ohne Änderungen an der Wandinstallation installieren (je nach Zustand der bestehenden Installation).
  • Je nach Installationstyp können zusätzliche Serviceteile erforderlich sein (Einzelheiten siehe Installationsanleitung).
  • Enthält einen Adapter, der zu den meisten Installationen passt, aber möglicherweise K-1194630, K-1187917 oder K-1194302 erfordert.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 17-15/16", Height 6"Width 6"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-76475
  • ProduktfamilieShower Packages
  • ProduktgruppeHydroRail-R™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit