Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    Google-Übersetzung,

    Als Weiterentwicklung eines Bestsellers zeichnet sich Bellwether durch ein klares, modernes Design in einer beliebten, branchenüblichen Größe aus. Seine integrierte Schürze vereinfacht den Einbau in Nischen, während eine niedrige Einstiegsschwelle einen bequemen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Die breiten Leisten von Bellwether bieten Stauraum für Handtücher, Toilettenartikel und andere Gegenstände. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Badewanne bietet jahrelange zuverlässige Leistung. Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche erhöht die Sicherheit.

    Merkmale

    • Klare Linien und ein stromlinienförmiger Stil verleihen jedem Badezimmer eine moderne Ausstrahlung
    • 14-Zoll-Schürzenhöhe für einfachen Ein- und Ausstieg
    • Die Standardgröße vereinfacht die Installation bei Umbauten
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation
    • Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche bietet hervorragende Traktion unter den Füßen
    • Breite Leisten für zusätzlichen Stauraum
    • Integrierte Schürze
    • Integrierte Lordosenstütze

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen

    Installation

    • Linker Abfluss
    • Alkoven

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-837
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBellwether®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.52
    • Breite (Inches)30.25
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit