Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
    Kohler

    K-84325 Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

    Google-Übersetzung,

    Als Neugestaltung des Kingston™ Beckens ist das Kingston™ Ultra ein Allzweck-Flushometerbecken mit robuster Spülfunktion. Die Neugestaltung ersetzt den Spülmotor durch die Ultra-Plattform, sodass diese Schüssel mit 1,1 bis 1,6 gpf betrieben werden kann. Diese Plattform bietet eine starke Leistung auch bei niedrigerem Eingangswasserdruck oder -durchfluss als erwartet. Diese Neugestaltung führt auch eine zeitgemäßere Ästhetik ein, um jedes Dekor zu ergänzen. Die Stellfläche der Toilette ist so konzipiert, dass sie die aktuelle Stellfläche von Kingston™ und alle wichtigen Wandtoiletten auf dem Markt abdeckt.

    MERKMALE

    • Längliche Schale.
    • Saugdüse.
    • 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) oder 1,6 gpf (6,0 lpf) je nach angegebenem Flushometer.
    • 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm) Wasseroberfläche.
    • 1-1/2" (38 mm) oberer Zapfen.

    Material

    • Glasporzellan.

    Technologie

    • Verbesserte Spülung zum Entfernen der Toilettensitzabdeckung.
    • Überarbeitet für eine starke Spülleistung in Gebäuden mit geringerem Wasserdruck oder Durchfluss.
    • Neue angegossene Spachtelplatte widersteht Bruch.
    • Das neue Design eliminiert Gaslecks, Spritzer und Papierzerkleinerung.

    Installation

    • Wandhalterung.
    • Dieses Produkt ersetzt K-4325.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-84325
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeKingston™ Ultra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.25
    • Breite (Inches)15.56
    • Tiefe (Inches)25.81
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit