Als Neugestaltung des Kingston™ Beckens ist das Kingston™ Ultra ein Allzweck-Flushometerbecken mit robuster Spülfunktion. Die Neugestaltung ersetzt den Spülmotor durch die Ultra-Plattform, sodass diese Schüssel mit 1,1 bis 1,6 gpf betrieben werden kann. Diese Plattform bietet eine starke Leistung auch bei niedrigerem Eingangswasserdruck oder -durchfluss als erwartet. Diese Neugestaltung führt auch eine zeitgemäßere Ästhetik ein, um jedes Dekor zu ergänzen. Die Stellfläche der Toilette ist so konzipiert, dass sie die aktuelle Stellfläche von Kingston™ und alle wichtigen Wandtoiletten auf dem Markt abdeckt.
MERKMALE
- Längliche Schüssel.
- Saugdüse.
- 1,1 gpf (4,2 lpf), 1,28 (4,8 lpf) oder 1,6 gpf (6,0 lpf) je nach angegebenem Flushometer.
- 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm) Wasseroberfläche.
- 1-1/2" (38 mm) oberer Zapfen.
Material
Technologie
- Verbesserte Spülung zum Entfernen der Toilettensitzabdeckung.
- Überarbeitet für eine starke Spülleistung in Gebäuden mit geringerem Wasserdruck oder Durchfluss.
- Neue angegossene Spachtelplatte widersteht Bruch.
- Das neue Design eliminiert Gaslecks, Spritzer und Papierzerkleinerung.
- Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von schimmel-, schimmel-, flecken- und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung.
Installation
- Wandhalterung.
- Dieses Produkt ersetzt K-4325-BASS.
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov