Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Als Update eines Bestsellers bietet Bellwether ein klares, zeitgemäßes Design in einer beliebten Industriestandardgröße. Seine integrierte Schürze vereinfacht den Alkoveneinbau, während eine niedrige Überstiegsschwelle einen bequemen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Die breiten Leisten von Bellwether bieten Stauraum für Handtücher, Toilettenartikel und andere Gegenstände. Dieses aus emailliertem Gusseisen gefertigte Bad bietet jahrelange zuverlässige Leistung.

    Merkmale

    • Klare Linien und eine integrierte Schürze sorgen für ein angenehmes Badeerlebnis.
    • 16,5-Zoll-Überstiegsschwelle für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Die Standardgröße vereinfacht die Installation bei Umbauten.
    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Breite Leisten für zusätzlichen Stauraum.
    • Ablauf rechts.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Dreiwandiger Alkoven.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-848-0
    • BubbleMassage Luftbad- 860-G0
    • Whirlpool - K-860-H2

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-848
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeBellwether®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit