Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base
    Kohler

    K-9055 Salient® 60" x 36" single threshold center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Mit einem großzügigen Boden ist diese rechteckige 60-Zoll-Duschwanne von Salient die perfekte Wahl für individuell geflieste Duschumgebungen. Der Boden verfügt über eine geformte, organisch geformte ovale Mitte mit einem strukturierten Gittermuster für zusätzliche Traktion. Mit einem einfachen, vielseitigen Design passt diese Duschwanne sowohl zu traditionellen als auch zu modernen Badezimmereinrichtungen.

    MERKMALE

    • Die großzügige Duschwanne bietet viel Platz zum Duschen.
    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit drei Einlegeflanschen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Ablauf in der Mitte.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9055
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSalient®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.94
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit