Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Google-Übersetzung,

Schlichte Form und minimalistisches Design zeichnen Stillness Armaturen aus. Dieser Bidethahn zeichnet sich durch einen eleganten, stromlinienförmigen Stil aus, der Ihrem Badezimmerdekor eine beruhigende Präsenz verleiht. Dieser Wasserhahn enthält alles, was Sie für die Ausstattung Ihres Bidets benötigen, darunter zwei Hebelgriffe, eine vertikale Brause und flexible Anschlüsse für eine einfache Installation. Es wird auch mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen geliefert.

Merkmale

  • Flexible Verbindungen.
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Ablaufgarnitur mit Hubstange und Endstück.
  • Hebelgriffe.
  • Vertikales Sprühen.
  • Vorrichtungsmontiertes Transferventil/Vakuumbrecher.

Material

  • Metallkonstruktion.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-960-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeStillness®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.12
  • Breite (Inches)5.5
  • Tiefe (Inches)2.12
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit