Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish
Kohler

K-96064-SS Primary™ elongated floor-mount flushometer bowl, antimicrobial finish

Google-Übersetzung,

Genau die richtige Größe! Die Primärtoilette bietet eine antimikrobielle Oberfläche und eine niedrige Beckenhöhe, um Benutzern in Kindergärten, Grundschulen, Kindertagesstätten und Kinderstationen gerecht zu werden. Dieses Modell wurde präzisionsgefertigt, um den Herausforderungen anspruchsvoller Bedingungen gerecht zu werden, und umfasst einen maßgefertigten Toilettensitz, der mit einer kleineren Öffnung und gezackten Seitengriffen ausgestattet ist, um es für Kinder bequemer zu machen.

MERKMALE

  • Längliche, 10-1/2" hohe Schale.
  • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von Schimmel, Mehltau, Flecken und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung.
  • 10 "x 7" Wasseroberflächengröße.
  • 1-7/8" verglaste Auffangwanne.
  • Beinhaltet K-4686 Toilettensitz mit gezackten Griffpositionen.
  • 1-1/2" oberer Zapfen.

Material

  • Glasporzellan.

Technologie

  • Entwickelt, um die Konkurrenz in Bezug auf Schüsselsauberkeit und Verstopfungsbeständigkeit zu übertreffen.
  • Hervorragende Schüsselspülung.
  • Maximale Belastung der Ablaufleitung bei 1,28 gpf gemäß ASME-Standard.

Installation

  • 24-7/16" L x 13-1/8" B x 10-1/2" H
  • Schüssel in Kindergröße.
  • 10" oder 12" Rohbau.
  • Ersetzt Primär K-4321 und K-4384. Höhe und Stellfläche können variieren.

Wassereinsparung & Rabatte

  • 1,28 bis 1,6 gpf Spülbereich (1,28 und 1,6 gpf).
  • Ultraniedriger Wasserverbrauch. Ideal zum Wassersparen und zum Sammeln von Effizienzpunkten im LEED Green Building Rating System.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 24-7/16", Height 10-1/2"Width 13-1/8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-96064-SS
  • ProduktfamilieCommercial Toilets
  • ProduktgruppePrimary™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilet bowls
  • UNSPSCCode30181511
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit