Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-98351 Awaken® wall-mount supply elbow with check valve

Google-Übersetzung,

Der Awaken-Winkelstück für die Wandversorgung verfügt über ein flaches Design, sodass der Anschluss des Handbrauseschlauchs nahe an der Wand liegt. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert Rückfluss. Die Metallkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit. Koordinieren Sie es mit einer Awaken-Handbrause, einem Duschkopf und Zubehör für ein komplettes Hochleistungs-Duschsystem.

MERKMALE

  • Zur Verwendung mit Handbrause und Schlauch (separat erhältlich).
  • Inklusive Rückschlagventil zur Rückflussverhinderung.
  • Passt zu anderen Produkten der Awaken-Kollektion.

Material

  • Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandhalterung
  • Einfache Montage durch Steckverbindung.
  • Je nach Installationstyp können zusätzliche Serviceteile erforderlich sein (Einzelheiten siehe Installationsanleitung oder Datenblatt).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-98351
  • ProduktfamilieOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • ProduktgruppeAwaken™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.25
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)5.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit