Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

Google-Übersetzung,

Diese Awaken Duscharm-Umstellhalterung ist eine einfache Möglichkeit, Ihren Duschkopf zu einer Handbrause-/Duschkopf-Kombination mit KOHLER-Qualität aufzurüsten. Es funktioniert mit den meisten Standard-Duschkopf- und Handbrausenkomponenten für ein praktisches und vielseitiges Duschsystem.

MERKMALE

  • Der Umsteller schaltet das Wasser zwischen Duschkopf oder Handbrause oder beiden gleichzeitig um.
  • Lässt sich einfach am Ende Ihres Duscharms montieren und passt auf die meisten Standard-Handbrauseschläuche, Handbrausen und Duschköpfe.
  • Inklusive Durchflussbegrenzer, der den Wasserfluss auf 2,5 gpm (Gallonen pro Minute) begrenzt, wenn eine oder beide Duschkomponenten laufen.

Material

  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-98770
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeAwaken®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2
  • Breite (Inches)4.06
  • Tiefe (Inches)3.12
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit