Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H
Kohler

K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H

Google-Übersetzung,

Der Medizinschrank Verdera kombiniert eine elegante Passform und Verarbeitung mit einer schnellen und einfachen Installation. Mit einem verstellbaren ausziehbaren Spiegel sind tägliche Pflegeaufgaben einfacher als je zuvor. Eine langsam schließende Tür verhindert ein Zuschlagen. Verdera-Arzneischränke lassen sich mit Einfassungen und Seitensets in der KOHLER Tailored Vanity-Kollektion zu einem wunderschön abgestimmten Waschtisch-Set kombinieren.

MERKMALE

  • Verstellbare Ablagen aus gehärtetem Glas bieten zusätzlichen Stauraum im Badezimmer.
  • Höhenverstellbarer, ausklappbarer Flachspiegel an der Türinnenseite.
  • Frontspiegel, Innenspiegel und Rückwandspiegel bieten hervorragende Sicht.
  • 110-Grad-Türschwenk mit langsam schließenden Scharnieren.
  • Kompatibel mit KOHLER Tailored Vanity Medizinschrankeinfassungen und Seitenkits.

Material

  • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger, rostfreier und splitterfreier Oberfläche.

Installation

  • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
  • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
  • Verspiegelte Seitenkits für die Oberflächenmontage sind separat erhältlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Height 30"Width 20" Depth 4-3/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-99003-SCF
  • ProduktfamilieMedicine Cabinets
  • ProduktgruppeVerdera®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
  • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit