Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer
Kohler

Tend™ Urinal with Mach® Tripoint® touchless 0.5 gpf HES-powered flushometer

Google-Übersetzung,

Mit glatten, klaren Linien und einem innovativen Installationsprozess ist das Tend™ Auswasch-Urinal ein modernes Wunderwerk. Tend-Washout-Urinal wird durch seinen Abfluss an der Wand befestigt, wodurch Schrauben entfallen, was eine einfachere Installation und einfachere Reinigung ermöglicht. Ausgestattet mit einem auswaschbaren Spülsystem und gepaart mit einem berührungslosen 0,5 gpf Mach Tripoint Spülzähler, ist Tend ein überzeugendes Design für moderne Badezimmer.

Merkmale

  • Die Kombination aus Halterung und berührungslosem Flushometer wurde für optimale Leistung entwickelt.
  • Auswaschbares Urinal.
  • Inklusive Spritzschutzwand.
  • 0,5 gpf (1,9 lpf).
  • 3/4" (19 mm) oberer Zapfen.
  • Der Aktivierungsabstand des Spülventils ist werkseitig eingestellt.
  • Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
  • Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
  • Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
  • 125-Mikron-Filter schützt interne Komponenten.
  • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck.
  • Angetrieben von einer Hybrid-Energiezelle mit 30 Jahren/875.000 Zyklen.
  • Bestellen Sie für diese Kombination das Urinal K-20713-ET und den Druckspüler K-10UH00G20.

Material

  • Urinal aus Glasporzellan.
  • Spülventil aus Messing mit langlebigem, poliertem Chrom-Finish.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Patentierte Kolbentechnologie für überlegene Spülvolumengenauigkeit.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-PR20713-T2H
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeTend™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38.43
  • Breite (Inches)13
  • Tiefe (Inches)14.87
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit