Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Mit entspannten, dekorativen Details bringt der Aderlee-Wasserhahn ein Element der Freude in jedes Badezimmerdekor. Dieser Aderlee Centerset-Wasserhahn schlägt mit seinem anmutigen Hochbogenauslauf und den sanft ausgestellten Hebelgriffen eine Vintage-Note.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Hochwertige Kohler-Oberflächen mit ScratchShield®-Technologie halten selbst dem härtesten täglichen Gebrauch stand.

Installation

  • Für den Einbau mit 4-Zoll-Zentren.
  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R21546-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAderlee™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.87
  • Breite (Inches)6.31
  • Tiefe (Inches)5.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit