Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Google-Übersetzung,

Die klassischen Linien und eleganten Details von Cardale verleihen Ihrem Badezimmer einen traditionellen Charakter. Der Cardale 24-Zoll-Haltegriff verfügt über ein robustes Design, das dieser Stange einen sicheren Halt verleiht und mit anderen Produkten der Cardale-Badezimmerkollektion koordiniert wird. Mit KOHLER® ist es einfach, die Designlösung zu finden, die zu Ihnen passt.

Merkmale

  • 24" (610 mm) Stange
  • 1-1/4" (32 mm) Stangendurchmesser
  • Zeitgenössisches Design passt zu jeder Einrichtung
  • Bietet 500 Pfund Unterstützung
  • Passt zu anderen Produkten der Cardale-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Installationsvorlage und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R30196
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCardale™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.74
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)2.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC011028
  • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17 21
  • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit