Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avail® three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Avail® three-function showerhead, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Der Avail-Duschkopf mit 1,75 gpm verfügt über drei verschiedene Strahlerlebnisse: einen allumfassenden Strahl mit breiter Abdeckung, einen intensiv durchnässenden Strahl zum Abspülen und einen belebenden, kraftvollen Massagestrahl zur Linderung von Schmerzen. Mit geformten Linien und einer glatten Oberfläche ergänzt der Avail-Duschkopf eine Reihe von Badezimmerdesigns. Sie können beruhigt installieren, da Sie wissen, dass der Avail-Duschkopf durch die lebenslange beschränkte Garantie von KOHLER® abgedeckt ist.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei alternative Erlebnisse: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und kraftvolle Massage
  • Das Spray mit breiter Deckkraft erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch
  • Das intensive Durchnässungsspray liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Wechseln Sie einfach zwischen den Sprays mit einem einfachen Klick auf die Betätigungslasche
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
  • Die Spot Repel™-Oberfläche widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur Mattschwarz-Oberfläche)
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

Wassereinsparung und Rabatte

  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R31299-G
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppeAvail®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.89
  • Breite (Inches)5.77
  • Tiefe (Inches)5.77
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit