Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rill™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Rill™ Three-piece bathroom accessory set

Google-Übersetzung,

Mit glatten Silhouetten, die zu definierten Übergängen verschmelzen, verleiht die Badaccessoire-Kollektion von Rill Ihrem Raum ein Gefühl von Eleganz. Das dreiteilige Set bietet den Komfort, alle Teile zusammenzufügen – alles passt zusammen – für eine einfache, koordinierte Herangehensweise an die Badezimmereinrichtung. Das Set beinhaltet einen 24-Zoll-Handtuchhalter, einen Handtuchring und einen Toilettenpapierhalter.

Merkmale

  • Passender 24" (609 mm) Handtuchhalter, Handtuchring und Toilettenpapierhalter
  • Der offene Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Toilettenpapierwechsel
  • Passt zu anderen Produkten der Rill-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Installationshardware und Vorlage im Lieferumfang enthalten

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-REC28014
  • ProduktfamilieBathroom Accessories
  • ProduktgruppeRill™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25.32
  • Breite (Inches)3.5
  • Tiefe (Inches)26.23
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit