Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

Google-Übersetzung,

Der universelle Stil der Archer-Kollektion verbindet subtile Designelemente, die in Craftsman-Möbeln zu finden sind, mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Diese Archer-Duscharmatur wird mit einem einfach zu bedienenden Hebelgriff geliefert.

MERKMALE

  • Einhebelgriff ermöglicht die Steuerung von bis zu drei separaten Komponenten mit sechs verschiedenen Ausgangsoptionen.
  • Die patentierte K-Gelenk-Installation sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität beim Grob-Installieren des Ventils (in der Trimmung enthalten).
  • Nur trimmen; erfordert K-728-K oder K-737-K MasterShower 2- oder 3-Wege-Umschaltventil (separat erhältlich).
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T45850-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeArcher®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.06
  • Breite (Inches)4.06
  • Tiefe (Inches)4.62
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit