Mit einem praktischen Design und einer soliden Messingkonstruktion vereinen Triton-Wasserhähne zuverlässige Leistung und Stil zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Diese Triton-Badewannen- und Duschverkleidung verfügt über vandalensichere Indexknöpfe, einen Duschkopf, einen Auslauf und einen Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.
MERKMALE
- Inklusive Frontplatte mit Griff, Wanneneinlauf, Brausearm mit Flansch und Brausekopf.
- Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
- Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
- Inklusive Umsteller Wanneneinlauf mit 1/2" NPT Anschluss.
- Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min).
- Ergänzt die Triton-Armaturenkollektion.
Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.
Material
- Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.
Installation
- Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.