Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS6910-4A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6910-4A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Mit einem praktischen Design und einer soliden Messingkonstruktion vereinen Triton-Wasserhähne zuverlässige Leistung und Stil zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Diese Triton-Duschverkleidung verfügt über vandalensichere Indexknöpfe, einen Duschkopf und einen Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Brausearm mit Flansch und Brausekopf.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Ergänzt die Wasserhahnkollektion der Marke Triton.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS6910-4A
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeTriton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.44
  • Breite (Inches)6.44
  • Tiefe (Inches)7.13
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit