Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arm Bike Proa FAZ51100
KOMPAN

Arm Bike Proa FAZ51100

Google-Übersetzung,
KOMPAN hat ein verstellbares, interaktives Outdoor-Cardiogerät entwickelt, das in Qualität und Effektivität den Geräten in Fitnessstudios in nichts nachsteht. Das Armbike lässt sich bequem in verschiedenen Positionen nutzen und ist somit für alle geeignet. Der Armergometer kann sogar vom Rollstuhl aus verwendet werden und bietet ein effektives Oberkörpertraining. Im Stehen trainiert das Armbike den gesamten Körper und beansprucht alle großen Muskelgruppen. Die patentierten, selbstantreibenden Widerstandseinheiten des KOMPAN Armbikes sorgen für ein realistisches Rennrad-Erlebnis. Der Widerstand passt sich automatisch der Trittfrequenz an oder kann manuell über die KOMPAN App eingestellt werden. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten für ein effektives Oberkörpertraining mit dem neuen KOMPAN Armbike.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarm-bike-pro-faZ51100
  • ProduktfamiliePro Cardio
  • ProduktgruppeFitness
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)47
  • Breite (Inches)17
  • Tiefe (Inches)37
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment