Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

Google-Übersetzung,
Das Karussell mit Sitzen ist ein beliebter Spielplatzklassiker für Kinder und Erwachsene. Mit seinen zwei Sitzen und der Drehfunktion lädt es zum gemeinsamen Spielen und Toben ein – eine unschlagbare Kombination für Kinder. Das Karussell wird von außen angeschoben oder gezogen. Dank seiner runden Form bietet es Platz zum Sitzen, Stehen und zum Ein- und Aussteigen. Das Drehen auf dem Karussell trainiert den Gleichgewichtssinn und das gesamte Nervensystem. Dies ist grundlegend für die Fähigkeit des Kindes, sich sicher in der Welt zu bewegen. Es ist wichtig für das Laufen, Rennen und die Fähigkeit, stillzusitzen und sich zu konzentrieren. Ist der Gleichgewichtssinn noch nicht vollständig entwickelt, müssen sich Kinder – ob im Sitzen oder Stehen – ausschließlich darauf konzentrieren, das Gleichgewicht zu halten. So macht das Drehen nicht nur Spaß, sondern erfüllt auch einen wichtigen Zweck.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercarousel-with-seats-nro120
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32
  • Breite (Inches)61
  • Tiefe (Inches)61
Verwandt
  • HauptmaterialSteel, Sherardized
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment