Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daisy Table with Seats M128
KOMPAN

Daisy Table with Seats M128

Google-Übersetzung,
Wow, was für ein Spielspaß für Kleinkinder! Die Kleinsten sind begeistert von den sozialen und motorischen Möglichkeiten der Crazy Daisy: 1, 2, 3 oder 4 Kinder können wippen, spielen und zusammenarbeiten. Das macht sie zu einem äußerst vielseitigen Spielgerät, das wenig Platz benötigt und Kleinkinder immer wieder aufs Neue begeistert. Die Crazy Daisy ist nicht nur ein tolles Spielgerät, sondern fördert auch wichtige Bereiche der kindlichen Entwicklung und des spielerischen Lernens: Wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht und Propriozeption werden trainiert, wenn Kinder wippen, mit den Füßen abstoßen und mit den Armen ziehen. Diese Fähigkeiten sind grundlegend für wichtige Lebenskompetenzen, wie zum Beispiel sicheres Fahren im Straßenverkehr. Beim gemeinsamen Wippen trainieren Kleinkinder außerdem wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten wie Kooperation. Die Logik der Bewegungsabfolge schult das Denkvermögen des Kindes. Die Crazy Daisy ist spielerisches Lernen in Perfektion.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdaisy-table-with-seats-m128
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeMoments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
  • Breite (Inches)39
  • Tiefe (Inches)39
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment