Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

Google-Übersetzung,
Die Doppelseilbahn ist die ultimative Attraktion für kleine Abenteurer. Sie lädt immer wieder zum gemeinsamen Spielen ein, wenn Kinder um die Wette sausen und sich dabei über die schnellste Geschwindigkeit messen. Und sie werden immer wieder fahren wollen. Der Grund für diese große Anziehungskraft liegt vor allem im unglaublichen Nervenkitzel des Gleitens durch die Luft. Das Gefühl der Schwerelosigkeit und das Rauschen durch die Luft schulen das räumliche Vorstellungsvermögen sowie das Verständnis von Schwerkraft, Raum und Geschwindigkeit. Dies ist wichtig für den Alltag, zum Beispiel für sicheres Fahren im Straßenverkehr. Soziale Kompetenzen werden gefördert, indem die Kinder ihren Sitz pflichtbewusst an den nächsten Benutzer weitergeben. Das Laufen und Ziehen dabei trainiert die Ausdauer und die Oberkörpermuskulatur. Kurz gesagt: Die Seilbahn ist ein toller Spielplatz, der Generationen und Fähigkeiten verbindet und für fast jeden etwas bietet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)154
  • Breite (Inches)233
  • Tiefe (Inches)1293
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment