Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

Google-Übersetzung,
Die Hängeleiter, auch bekannt als Affenschaukel, ist wohl das bekannteste Element eines Hindernisparcours. Ziel ist es, ohne die Füße zu benutzen, auf die andere Seite zu gelangen. Dies trainiert die Oberkörperkraft und die Koordination. Die Hängeleiter ist breit und hoch, sodass sich jeder frei bewegen kann. Vier Trittstufen in unterschiedlichen Höhen sorgen dafür, dass jeder die Leiter erreichen kann. Die Doppel-Hängeleiter eignet sich hervorragend für Gruppentrainings und bietet Platz für bis zu acht Personen, um Klimmzüge durchzuführen oder Schlingentrainer für ein Ganzkörpertraining anzubringen. Die Robinien-Stangen werden aus entrindeten und harzfreien Robinienstämmen in verschiedenen Abmessungen gefertigt. Robinie ist eine heimische europäische Holzart mit hoher Festigkeit und natürlicher Haltbarkeit unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. KOMPAN verwendet Holz aus FSC-zertifizierten Quellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-overhead-ladder-robinia-fro213
  • ProduktfamilieRobinia Obstacle Courses
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)88
  • Breite (Inches)50
  • Tiefe (Inches)178
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment