Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

Google-Übersetzung,
Das bodenlose Boot für den Waldsee lädt zu Rollenspielen ein wie kaum ein anderes. Das Schiffsmotiv regt zu stundenlangem Spielen an und vereint Kinder mit einem fantastischen Einstiegsthema: der Fahrt in unbekannte Welten. Der Sitz im Heck und das drehbare Steuerrad fördern die Fantasie. Das Fernglas verstärkt das maritime Thema. Diese Elemente bieten nicht nur taktile Reize und Abwechslung, sondern wecken auch ein Gefühl des Staunens. Sie regen die Fantasie und das Rollenspiel an. Rollenspiele sind für Kinder eine Möglichkeit, Erfahrungen zu verarbeiten, die sie noch nicht vollständig verstehen oder die sie faszinieren. Dabei trainieren sie ihre Kommunikations- und Sprachfähigkeiten. Auch das Einhalten von Regeln wird geübt. Dies hilft Kindern, körperliche Konflikte zu vermeiden und fördert letztendlich die Fähigkeit, Freundschaften zu schließen. Die offenen Seiten ermöglichen Spielen für alle Fähigkeiten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerforest-lake-boat-without-floor-nro520
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)98
  • Breite (Inches)131
  • Tiefe (Inches)57
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment